単位 : mm
| 品番 | D1 | D2 | D3 | L | L1 | s | D | 適用ボールボタン BB |
荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPRSC-10-KU | 10 | 11 | 10 | 13.5 | 1.5 | 2.4 | 8 | BB-12 | 11.9/22.3 | 3 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
PPRSC-10-KUの材質・仕上げ
| PPRSC-KU | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール(黒) |
| ボール | SUS440C (硬度54-60HRC) |
| スプリング | SUS631相当 |
PPRSC-10-KUの特長
- 圧入タイプのピンプランジャ。
- 本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。
- PPRSC-KU PPRSC-KDの使用可能温度:-30℃~50℃
取りつけ穴寸法








