単位 : mm
品番 | s | L | D | D1 | L1 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSS-2-S | 0.3 | 3.5 | 1 | 2 | 0.15 | - | 1.3/2.2 | 0.1 | 重荷重 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PPSS-2-Sの材質・仕上げ
PPSS*1 | PPSS-S*1 | |
---|---|---|
本体 | SUS303 | SUS303 |
ボール | SUS420C、焼入れ | SUS420C、焼入れ |
スプリング | SUS631J1 | SUS631J1 |
*1: PPSS-SはPPSSと区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。
PPSS-2-Sの特長
- 挿入タイプのボールプランジャ。
- 取りつけ穴の推奨寸法公差はF8です。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
商品記号 | 荷重タイプ |
---|---|
PPSS | 軽荷重 |
PPSS-S | 重荷重 |
使用上の注意
挿入タイプのプランジャです。圧入して取りつけると、破損の恐れがあります。
用途に応じて接着剤等にて固定してください。