正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
品番 | L1 | L2 | d | D | D1 | h | W | 荷重(N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQC-3-10-KA | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0.9 | 10 | 1 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
PQC-3-10-KAの材質・仕上げ
PQC-KA | PQC-KB | |
---|---|---|
本体 | アルミニウム(シルバー) | アルミニウム(シルバー) |
ピン | ポリアセタール | ポリアセタール |
パッキン | - | NBR |
PQC-3-10-KAの特長
- 打ち込みタイプのクイックピンプランジャ。
- ワンタッチでワークを位置決め・固定できます。
- PQC-KBはパッキンつきのため、ゴミやホコリが内部へ入りにくい構造です。
- 品番の末尾記号により、ピン材質・パッキンの有無が選択できます。
末尾記号 | ピン材質 | パッキン |
---|---|---|
KA | プラスティック | なし |
KB | プラスティック | あり |
使用上の注意
5,000サイクルごとに、グリースを内部へ塗布することをおすすめします。グリースが乾いた状態での使用は、性能の低下や故障の原因となることがあります。PQC-SAPQC-KA----上部・底部どちらからもグリース塗布ができます。
PQC-SBPQC-KB----底部からのみグリース塗布ができます。
取りつけ方法
クイックピンプランジャはℓ0(=ℓm+x)の位置に取りつけてください。なお、x寸法はワークの厚さにより変化します。ワークの厚さとx寸法との関係はx寸法表のとおりです。
ℓ0:固定用ピンの端面からクイックピンプランジャの取りつけ穴の中心までの距離
ℓm:ワークの寸法
x:ワーク端面からクイックピンプランジャの取りつけ穴の中心までの距離
X寸法
品番 | ワークの厚さ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12以上 | |
PQC-3-KA | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PQC-5-KA | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
PQC-6-KA | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
PQC-8-KA | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||
PQC-10-KA | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |||||||||
PQC-3-KB | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PQC-5-KB | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
PQC-6-KB | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
PQC-8-KB | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||
PQC-10-KB | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |