単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | a | B | 適用ボールボタン | 適用レンチ | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSF-8-S | M8 | 1.25 | 3 | 26 | 3.8 | 1.5 | 2.5 | BB-8 | PPW-10 | 9/24 | 7 | 軽荷重 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PSF-8-Sの材質・仕上げ
| PSF-S | PSF-SS-S | |
|---|---|---|
| 本体 | スティ-ル 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スティ-ル 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | スティ-ル、焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スティ-ル、焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | SUS303 | SUS303 |
| シール | NBR | NBR |
PSF-8-Sの特長
- ピンタイプのプランジャです。
- シールつきのため、ゴミやホコリが内部へ入りにくい構造です。
- 軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
| 末尾記号 | 荷重タイプ |
|---|---|
| S | 軽荷重 |
| SS-S | 重荷重 |
使用上の注意
プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
仕様変更のご案内
ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。








