単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | a | B | 適用ボールボタン | 適用レンチ | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSF-8-SN-S | M8 | 1.25 | 3 | 26 | 3.8 | 1.5 | 2.5 | BB-8 | PPW-10 | 9/24 | 7 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PSF-8-SN-Sの材質・仕上げ
| PSF-SN-S | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| ピン | SUS303 |
| スプリング | SUS303 |
| シール | NBR |
PSF-8-SN-Sの特長
- ステンレス製のピンタイプのプランジャです。
- シールつきのため、ゴミやホコリが内部へ入りにくい構造です。
使用上の注意
プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。








