単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | a | B | 適用ボールボタン | 適用レンチ | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSF-3 | M3 | 0.5 | 1 | 12 | 1 | 0.4 | 0.7 | BB-4 | - | 2/4 | 0.4 | なし | 軽荷重 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
PSF-3の材質・仕上げ
| PSF | PSF-SS | |
|---|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付き 止めねじ |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | SUM22L、焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L、焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | SUS631J1 | SUS631J1 |
PSF-3の特長
- スティール製とステンレス製のそれぞれにプラスティックピンタイプがあります。
- 商品記号により、本体材質・ピン材質・荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 本体材質 | ピン材質 | 荷重タイプ |
|---|---|---|---|
| PSF | スティール | スティール | 軽荷重 |
| PSF-SS | スティール | スティール | 重荷重 |
| PSF-SN | ステンレス | ステンレス | 軽荷重 |
| PSN | スティール | プラスティック | 軽荷重 |
| PSF-KN | ステンレス | プラスティック | 軽荷重 |
使用上の注意
プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
仕様変更のご案内
ボールプランジャの荷重識別用レーザー刻印を廃止いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251015_Plunger/
をご確認ください。








