単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | L1 | D | B | 適用ボールボタン | 適用レンチ*1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
タイプ | 形状 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPS-4-2-S | M4 | 0.7 | 2 | 15 | - | 1.6 | 1.3 | BB-4 | - | 2/8.8 | 0.7 | なし | 重荷重 | 1 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: PSPS-3-1.5PSPS-3-3PSPS-4-2PSPS-4-4はマイナスドライバーをご使用ください。
PSPS-4-2-Sの材質・仕上げ
| PSPS-S | PSPS-Z | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS304相当 | SUS304相当 |
| 六角穴付き止めねじ | SUSXM7 | SUSXM7 |
| ピン | SUS440C (硬度55-60HRC) |
SUS440C (硬度55-60HRC) |
| スプリング | SUS631J1 | SUS631J1 |
識別のため、六角穴部に色がついています。PSPS-S赤色・PSPS-Z青色
PSPS-4-2-Sの特長
- ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
- 品番の末尾記号により、ピン材質・荷重タイプが選択できます。
| 末尾記号 | ピン材質 | 荷重タイプ |
|---|---|---|
| S | ステンレス | 重荷重 |
| Z | ステンレス | 極重荷重 |
使用上の注意
プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
使用例
製品押し出しに。