寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | B | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSSS-4-1 | M4 | 0.7 | 1.2 | 9 | 2.1 | 2 | BB-4 | 2/9 | 0.6 | なし | 重荷重 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSSS-5-1 | M5 | 0.8 | 1.5 | 12 | 2.65 | 2.5 | BB-5 | 4.9/15 | 1 | なし | 重荷重 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSSS-6-1 | M6 | 1 | 1.5 | 13 | 3.2 | 3 | BB-8 | 5.9/20 | 1.5 | なし | 重荷重 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSSS-8-1 | M8 | 1.25 | 2 | 15 | 4 | 4 | BB-8 | 5.9/20 | 3 | なし | 重荷重 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSSS-10-1 | M10 | 1.5 | 2.5 | 16 | 5 | 5 | BB-10 | 9.8/29 | 5.5 | なし | 重荷重 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSSS-12-1 | M12 | 1.75 | 3.5 | 20 | 6 | 6 | BB-12 | 9.8/29 | 10 | なし | 重荷重 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSSS-16-1 | M16 | 2 | 4.5 | 22 | 8 | 8 | BB-12 | 20/59 | 20 | なし | 重荷重 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSSS-4-3 | M4 | 0.7 | 1.2 | 9 | 2.1 | 2 | BB-4 | 4/11.5 | 0.6 | なし | 極重荷重 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSSS-5-3 | M5 | 0.8 | 1.5 | 12 | 2.65 | 2.5 | BB-5 | 6/24.2 | 1 | なし | 極重荷重 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSSS-6-3 | M6 | 1 | 1.5 | 13 | 3.2 | 3 | BB-8 | 9.4/29.5 | 1.5 | なし | 極重荷重 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSSS-8-3 | M8 | 1.25 | 2 | 15 | 4 | 4 | BB-8 | 13.5/43.7 | 3 | なし | 極重荷重 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSSS-10-3 | M10 | 1.5 | 2.5 | 16 | 5 | 5 | BB-10 | 19.1/53.3 | 5.5 | なし | 極重荷重 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSSS-12-3 | M12 | 1.75 | 3.5 | 20 | 6 | 6 | BB-12 | 24.5/58.8 | 10 | なし | 極重荷重 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSSS-16-3 | M16 | 2 | 4.5 | 22 | 8 | 8 | BB-12 | 26.6/78.7 | 20 | なし | 極重荷重 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PSSS-1*1 | PSSS-3*1 | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS304相当 | SUS304相当 |
| ピン | SUS440C (硬度55-60HRC) |
SUS440C (硬度55-60HRC) |
| スプリング | SUS631J1 | SUS631J1 |
*1: 識別のため、六角穴部に色がついています。
PSSS-1----赤色
PSSS-3----青色
特長
- PSSS-1 PSSS-3はオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- PSS-2 PSS-1はゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M4を除く)。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
- 商品記号により材質・荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | 荷重タイプ |
|---|---|---|
| PSS-2 | スティール | 軽荷重 |
| PSS-1 | スティール | 重荷重 |
| PSSS-1 | ステンレス | 重荷重 |
| PSSS-3 | ステンレス | 極重荷重 |
使用例