単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | B | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSSS-16-1 | M16 | 2 | 4.5 | 22 | 8 | 8 | BB-12 | 20/59 | 20 | なし | 重荷重 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
PSSS-16-1の材質・仕上げ
| PSSS-1*1 | PSSS-3*1 | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS304相当 | SUS304相当 |
| ピン | SUS440C (硬度55-60HRC) |
SUS440C (硬度55-60HRC) |
| スプリング | SUS631J1 | SUS631J1 |
*1: 識別のため、六角穴部に色がついています。
PSSS-1----赤色
PSSS-3----青色
PSSS-16-1の特長
- PSSS-1 PSSS-3はオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- PSS-2 PSS-1はゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M4を除く)。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
- 商品記号により材質・荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | 荷重タイプ |
|---|---|---|
| PSS-2 | スティール | 軽荷重 |
| PSS-1 | スティール | 重荷重 |
| PSSS-1 | ステンレス | 重荷重 |
| PSSS-3 | ステンレス | 極重荷重 |
使用例