• プランジャ

PST-15

スプリングストップ

Spring Stop

PST-15の形状図

PSTスプリングストップ寸法図

単位 : mm

品番 s L L1 d D H H1 h W e A t P C R 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PST-15 4.5 26 9 7 15 15.5 8 6 34 4 11 1 25 8 4.5 39/84 70 4,560 5,016 CAD カート 在庫品

PST-15の材質・仕上げ

PST PST-N
本体 SUS303相当 SUS303相当
ピン S45C(硬度40-45HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
ポリアセタール(硬度94HRM)
スプリング SUS631J1 SUS631J1

PST-15の特長

  • ワークの位置決め用途に。
  • 商品記号により、ピン材質が選択できます。
    PST----スティールピン
    PSTS----ステンレスピン
    PST-N----プラスティックピン

使用例

PSTスプリングストップ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

PSTにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります