寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | W1 | R | h | h1 | t | s | L | b | b1 | P | K1 | K2 | K3 | r | A | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTF-22-A1-KG-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 11 | アーチ型・水平 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-A2-KG-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 11 | アーチ型・垂直 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B1-KG-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 11 | くさび型・上向き | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B2-KG-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 11 | くさび型・下向き | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B3-KG-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 11 | くさび型・右向き | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B4-KG-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 11 | くさび型・左向き | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-A1-KG-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 32 | アーチ型・水平 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-A2-KG-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 32 | アーチ型・垂直 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B1-KG-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 32 | くさび型・上向き | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B2-KG-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 32 | くさび型・下向き | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B3-KG-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 32 | くさび型・右向き | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B4-KG-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 32 | くさび型・左向き | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-A1-KG-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 70 | アーチ型・水平 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-A2-KG-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 70 | アーチ型・垂直 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B1-KG-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 70 | くさび型・上向き | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B2-KG-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 70 | くさび型・下向き | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B3-KG-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 70 | くさび型・右向き | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B4-KG-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 70 | くさび型・左向き | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-A1-NG-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 12 | アーチ型・水平 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-A2-NG-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 12 | アーチ型・垂直 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B1-NG-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 12 | くさび型・上向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B2-NG-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 12 | くさび型・下向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B3-NG-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 12 | くさび型・右向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B4-NG-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 12 | くさび型・左向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-A1-NG-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 40 | アーチ型・水平 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-A2-NG-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 40 | アーチ型・垂直 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B1-NG-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 40 | くさび型・上向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B2-NG-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 40 | くさび型・下向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B3-NG-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 40 | くさび型・右向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B4-NG-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 40 | くさび型・左向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-A1-NG-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 94 | アーチ型・水平 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-A2-NG-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 94 | アーチ型・垂直 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B1-NG-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 94 | くさび型・上向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B2-NG-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 94 | くさび型・下向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B3-NG-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 94 | くさび型・右向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B4-NG-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 94 | くさび型・左向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-A1-NR-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 12 | アーチ型・水平 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-A2-NR-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 12 | アーチ型・垂直 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B1-NR-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 12 | くさび型・上向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B2-NR-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 12 | くさび型・下向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B3-NR-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 12 | くさび型・右向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B4-NR-1 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8/11 | 12 | くさび型・左向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-A1-NR-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 39 | アーチ型・水平 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-A2-NR-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 39 | アーチ型・垂直 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B1-NR-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 39 | くさび型・上向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B2-NR-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 39 | くさび型・下向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B3-NR-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 39 | くさび型・右向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B4-NR-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 39 | くさび型・左向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-A1-NR-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 93 | アーチ型・水平 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-A2-NR-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 93 | アーチ型・垂直 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B1-NR-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 93 | くさび型・上向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B2-NR-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 93 | くさび型・下向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B3-NR-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 93 | くさび型・右向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B4-NR-1 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17/33 | 93 | くさび型・左向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-A1-KG-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 12 | アーチ型・水平 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-A2-KG-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 12 | アーチ型・垂直 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B1-KG-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 12 | くさび型・上向き | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B2-KG-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 12 | くさび型・下向き | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B3-KG-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 12 | くさび型・右向き | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B4-KG-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 12 | くさび型・左向き | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-A1-KG-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 33 | アーチ型・水平 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-A2-KG-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 33 | アーチ型・垂直 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B1-KG-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 33 | くさび型・上向き | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B2-KG-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 33 | くさび型・下向き | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B3-KG-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 33 | くさび型・右向き | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B4-KG-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 33 | くさび型・左向き | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-A1-KG-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 71 | アーチ型・水平 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-A2-KG-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 71 | アーチ型・垂直 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B1-KG-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 71 | くさび型・上向き | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B2-KG-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 71 | くさび型・下向き | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B3-KG-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 71 | くさび型・右向き | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B4-KG-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 71 | くさび型・左向き | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-A1-NG-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 13 | アーチ型・水平 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-A2-NG-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 13 | アーチ型・垂直 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B1-NG-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 13 | くさび型・上向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B2-NG-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 13 | くさび型・下向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B3-NG-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 13 | くさび型・右向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B4-NG-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 13 | くさび型・左向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-A1-NG-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 40 | アーチ型・水平 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-A2-NG-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 40 | アーチ型・垂直 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B1-NG-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 40 | くさび型・上向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B2-NG-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 40 | くさび型・下向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B3-NG-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 40 | くさび型・右向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B4-NG-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 40 | くさび型・左向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-A1-NG-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 96 | アーチ型・水平 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-A2-NG-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 96 | アーチ型・垂直 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B1-NG-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 96 | くさび型・上向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B2-NG-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 96 | くさび型・下向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B3-NG-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 96 | くさび型・右向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B4-NG-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 96 | くさび型・左向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-A1-NR-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 13 | アーチ型・水平 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-A2-NR-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 13 | アーチ型・垂直 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B1-NR-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 13 | くさび型・上向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B2-NR-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 13 | くさび型・下向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B3-NR-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 13 | くさび型・右向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-22-B4-NR-2 | 22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 2.8 | 16.5 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 11/20 | 13 | くさび型・左向き | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-A1-NR-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 40 | アーチ型・水平 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-A2-NR-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 40 | アーチ型・垂直 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B1-NR-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 40 | くさび型・上向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B2-NR-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 40 | くさび型・下向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B3-NR-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 40 | くさび型・右向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-32-B4-NR-2 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19/45 | 40 | くさび型・左向き | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-A1-NR-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 94 | アーチ型・水平 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-A2-NR-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 94 | アーチ型・垂直 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B1-NR-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 94 | くさび型・上向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B2-NR-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 94 | くさび型・下向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B3-NR-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 94 | くさび型・右向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSTF-39-B4-NR-2 | 39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 8.2 | 35 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 27/75 | 94 | くさび型・左向き | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PSTF-KG | PSTF-NG | PSTF-NR | |
|---|---|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 粉体塗装(つや消し黒) |
亜鉛ダイカスト 粉体塗装(つや消し黒) |
亜鉛ダイカスト 粉体塗装(つや消し黒) |
| ピン | ポリアセタール(黒) | SUS630 | SUS630 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
| ねじ | スティール ニッケルメッキ |
ステンレス | ステンレス |
特長
- ワークの位置決め用途に。
- 取りつけはフランジの丸穴もしくは長穴をご使用ください。
- 商品記号により、ピン材質およびローレットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ピン材質 | ローレット |
|---|---|---|
| PSTF-KG | ポリアセタール(黒) | なし |
| PSTF-NG | SUS630 | なし |
| PSTF-NR | SUS630 | あり |

- 商品記号により、ピン形状が選択できます。

- 末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
| 末尾記号 | 荷重タイプ |
|---|---|
| 1 | 軽荷重 |
| 2 | 重荷重 |
使用例