単位 : mm
品番 | W | W1 | R | h | h1 | t | s | L | b | b1 | P | K1 | K2 | K3 | r | A | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTF-32-A1-NG-1 | 32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 27.5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8/19 | 40 | アーチ型・水平 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PSTF-32-A1-NG-1の材質・仕上げ
PSTF-KG | PSTF-NG | PSTF-NR | |
---|---|---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 粉体塗装(つや消し黒) |
亜鉛ダイカスト 粉体塗装(つや消し黒) |
亜鉛ダイカスト 粉体塗装(つや消し黒) |
ピン | ポリアセタール(黒) | SUS630 | SUS630 |
スプリング | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
ねじ | スティール ニッケルメッキ |
ステンレス | ステンレス |
PSTF-32-A1-NG-1の特長
- ワークの位置決め用途に。
- 取りつけはフランジの丸穴もしくは長穴をご使用ください。
- 商品記号により、ピン材質およびローレットの有無が選択できます。
商品記号 | ピン材質 | ローレット |
---|---|---|
PSTF-KG | ポリアセタール(黒) | なし |
PSTF-NG | SUS630 | なし |
PSTF-NR | SUS630 | あり |
- 商品記号により、ピン形状が選択できます。
- 末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号 | 荷重タイプ |
---|---|
1 | 軽荷重 |
2 | 重荷重 |