単位 : mm
PSTS-15の材質・仕上げ
| PSTS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303相当 |
| ピン | SUS440C(硬度55-60HRC) |
| スプリング | SUS631J1 |
PSTS-15の特長
- ワークの位置決め用途に。
-
商品記号により、ピン材質が選択できます。
PST----スティールピン
PSTS----ステンレスピン
PST-N----プラスティックピン
使用例

単位 : mm
| PSTS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303相当 |
| ピン | SUS440C(硬度55-60HRC) |
| スプリング | SUS631J1 |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。