寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | s | L | L1 | D | D1 | D2 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWF-2.5 | 0.65 | 5.3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.52 | BB-4 | 1.3/2.5 | 0.1 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWF-3 | 0.8 | 7.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.02 | BB-5 | 2/4.5 | 0.2 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWF-4 | 0.9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4.03 | BB-5 | 2.5/7.5 | 0.6 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWF-5 | 1.2 | 10.8 | 3 | 4 | 5 | 5.03 | BB-8 | 3.5/8 | 1.2 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWF-6 | 1.6 | 12.6 | 4 | 5 | 6 | 6.03 | BB-10 | 3.5/10.5 | 2 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWF-7 | 2 | 14 | 4 | 6 | 7 | 7.03 | BB-10 | 4/12 | 3 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWF-8 | 2.1 | 18 | 4 | 6.5 | 8 | 8.03 | BB-10 | 6/15 | 5 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PWF | |
|---|---|
| 本体 | 黄銅 |
| ボール | SUS420C(硬度54-60HRC) |
| スプリング | SUS631相当 |
特長
- 両側にボールを内蔵したミニボールプランジャ。
- 両側面での位置決めが可能です。
- 取りつけは圧入するだけ。外周に加工されたローレットで回転を防止します。
- 取りつけ穴の推奨寸法公差はH8です。
使用例
最小荷重(初期荷重)は、両側のボールのうちのどちらか一方が沈み始めるときの荷重を表します(図1)。最大荷重は、両側のボールが沈みきった状態における荷重を表します(図2)。