単位 : mm
| 品番 | s | L | L1 | D | D1 | D2 | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWF-5 | 1.2 | 10.8 | 3 | 4 | 5 | 5.03 | BB-8 | 3.5/8 | 1.2 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
PWF-5の材質・仕上げ
| PWF | |
|---|---|
| 本体 | 黄銅 |
| ボール | SUS420C(硬度54-60HRC) |
| スプリング | SUS631相当 |
PWF-5の特長
- 両側にボールを内蔵したミニボールプランジャ。
- 両側面での位置決めが可能です。
- 取りつけは圧入するだけ。外周に加工されたローレットで回転を防止します。
- 取りつけ穴の推奨寸法公差はH8です。
使用例
最小荷重(初期荷重)は、両側のボールのうちのどちらか一方が沈み始めるときの荷重を表します(図1)。最大荷重は、両側のボールが沈みきった状態における荷重を表します(図2)。








