• プランジャ

位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ

Bushing for use with Locating Pin - Flange type

PJB

形状図

PJB位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L d D H R T 適用位置決めピン 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PJB-5-8 8 5 10 14 1 3 PJP-5-** 7 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
PJB-5-10 10 5 10 14 1 3 PJP-5-** 8 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
PJB-5-12 12 5 10 14 1 3 PJP-5-** 9 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
PJB-5-16 16 5 10 14 1 3 PJP-5-** 11 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
PJB-6-8 8 6 10 14 1 3 PJP-6-** 6.2 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
PJB-6-10 10 6 10 14 1 3 PJP-6-** 7 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
PJB-6-12 12 6 10 14 1 3 PJP-6-** 7.9 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
PJB-6-16 16 6 10 14 1 3 PJP-6-** 9.5 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
PJB-8-10 10 8 12 16 2 4 PJP-8-** 9.9 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
PJB-8-12 12 8 12 16 2 4 PJP-8-** 10.9 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
PJB-8-16 16 8 12 16 2 4 PJP-8-** 13 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
PJB-8-20 20 8 12 16 2 4 PJP-8-** 15 1,880 2,068 CAD カート 在庫品
PJB-10-10 10 10 15 19 2 4 PJP-10-** 14 2,080 2,288 CAD カート 在庫品
PJB-10-12 12 10 15 19 2 4 PJP-10-** 16 2,080 2,288 CAD カート 在庫品
PJB-10-16 16 10 15 19 2 4 PJP-10-** 19 2,080 2,288 CAD カート 在庫品
PJB-10-20 20 10 15 19 2 4 PJP-10-** 22 2,080 2,288 CAD カート 在庫品
PJB-12-16 16 12 18 22 2 4 PJP-12-** 27 2,080 2,288 CAD カート 在庫品
PJB-12-20 20 12 18 22 2 4 PJP-12-** 37 2,080 2,288 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

PJB
本体 スティール(硬度60HRC以上)

特長

  • 段付き位置決めピンPJPPJP)やインデックスプランジャPPLXPPLXPPLYPPLY)と組み合わせてご使用ください。

使用例

インデックスプランジャPPLXPPLXPPLY

PPLY)と組み合わせて。

PJB位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャにはこのような商品があります