寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | Lf | Lc | T | H | B | C1 | C | d | P | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | s | d1 | d2 | d3 | h | h1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCP-27-L | 19.5 | 4.5 | 20 | 54 | 27 | 8 | 4.3 | 38 | 28 | M6 | 1 | M12 | 1 | 10 | 6.4 | 18 | 16 | 37.5 | 4.3 | 103 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LCP-27-R | 19.5 | 4.5 | 20 | 54 | 27 | 8 | 4.3 | 38 | 28 | M6 | 1 | M12 | 1 | 10 | 6.4 | 18 | 16 | 37.5 | 4.3 | 103 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCP-34-L | 23.5 | 5.5 | 25 | 67 | 34 | 9.5 | 5.3 | 50 | 36 | M8 | 1.25 | M16 | 1 | 11 | 8.5 | 23 | 19 | 45.5 | 4.2 | 206 | 27,700 | 30,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LCP-34-R | 23.5 | 5.5 | 25 | 67 | 34 | 9.5 | 5.3 | 50 | 36 | M8 | 1.25 | M16 | 1 | 11 | 8.5 | 23 | 19 | 45.5 | 4.2 | 206 | 27,700 | 30,470 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LCP | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| ノブ | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
特長
- おねじ部品を取りつけることで、マイクロメータと同様の正確な位置決めが可能です。
-
2種類の取りつけ方向を標準化。
LCP----平行タイプ
LCV----垂直タイプ -
本体の目盛り方向は2種類から選択できます。
LCP-LLCV-L----左回転で増加
LCP-RLCV-R----右回転で増加 -
移動量
LCP-27LCV-27----10mm
LCP-34LCV-34----15mm - 表示分解能:0.02mm