• 位置割り出し・角度調整

LCP-27-L

コントロールメカニズム

Control Mechanism with Adjustable Spindle

LCP-27-Lの形状図

LCPコントロールメカニズム寸法図

図面に示す本体目盛りはLCP-Rのものです。LCP-Lは目盛りの増減方向が逆になります。

単位 : mm

品番 Lf Lc T H B C1 C d P M(並目)
ねじの呼び
ピッチ M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ s d1 d2 d3 h h1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LCP-27-L 19.5 4.5 20 54 27 8 4.3 38 28 M6 1 M12 1 10 6.4 18 16 37.5 4.3 103 25,900 28,490 CAD カート 実働15日目出荷

LCP-27-Lの材質・仕上げ

LCP
本体 SUM22L
三価クロメート処理
ノブ アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)

LCP-27-Lの特長

  • おねじ部品を取りつけることで、マイクロメータと同様の正確な位置決めが可能です。
  • 2種類の取りつけ方向を標準化。
    LCP----平行タイプ
    LCV----垂直タイプ
  • 本体の目盛り方向は2種類から選択できます。
    LCP-LLCV-L----左回転で増加
    LCP-RLCV-R----右回転で増加
  • 移動量
    LCP-27LCV-27----10mm
    LCP-34LCV-34----15mm
  • 表示分解能:0.02mm

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

LCPにはこのような商品があります

位置割り出し・角度調整にはこのような商品があります