単位 : mm
LCP-34-Rの材質・仕上げ
LCP | |
---|---|
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
ノブ | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
LCP-34-Rの特長
- おねじ部品を取りつけることで、マイクロメータと同様の正確な位置決めが可能です。
-
2種類の取りつけ方向を標準化。
LCP----平行タイプ
LCV----垂直タイプ -
本体の目盛り方向は2種類から選択できます。
LCP-LLCV-L----左回転で増加
LCP-RLCV-R----右回転で増加 -
移動量
LCP-27LCV-27----10mm
LCP-34LCV-34----15mm - 表示分解能:0.02mm