正しい使い方 ここがポイント!
動画は、歯数60のLXPを用いた例です。
※歯数が48の商品もございます。
単位 : mm
品番 | H | H' min. | D | C1 | d1 | P | Cs | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | h*1 | C | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 歯数 | タイプ | 取りつけ方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXP-22-M-B | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | - | M3 | 0.5 | 6.5 | - | M4 | 0.7 | 60 | めねじ | 背面 | 14 | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: h寸法は歯の中間までの高さです。
LXP-22-M-Bの材質・仕上げ
LXP | |
---|---|
本体 | 焼結合金 スティーム処理(黒) |
LXP-22-M-Bの特長
- 回転方向の割り出し・位置決め部品。
-
歯数は60歯・48歯の2種類。同一歯数のセレーションロック2個を組み合わせることで、以下の割り出しができます。
LXP-**-*-*----60歯
6°またはその整数倍の角度、すなわち、2・3・4・5・6・10・12・15・20・30の分割で割り出しができます。
LXP-**-*-*-48----48歯
7.5°またはその整数倍の角度、すなわち、2・3・4・6・8・12・16・24の分割で割り出しができます。
- セレーションロックの組み合わせにはつぎの2種類の方法があります。
- タイプは4種類。
LXP-R-A----リーマ穴・前面取りつけ
LXP-R-B----リーマ穴・背面取りつけ
LXP-M-A----めねじ・前面取りつけ
LXP-M-B----めねじ・背面取りつけ