寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | H | H' min. | D | C1 | d1 | P | Cs | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | h*1 | C | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 歯数 | タイプ | 取りつけ方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXPS-22-R-A-A4 | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | 3.2 | - | - | 6.5 | 4.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 前面 | 16 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-27-R-A-A4 | 15 | 15.7 | 27 | 4 | 19.5 | 15 | 4.3 | - | - | 7.5 | 5.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 前面 | 24 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-32-R-A-A4 | 18 | 18.9 | 32 | 5 | 23.5 | 18 | 5.3 | - | - | 9 | 6.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 前面 | 35 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-40-R-A-A4 | 23 | 24.3 | 40 | 6 | 30 | 23 | 6.3 | - | - | 11.5 | 8.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 前面 | 60 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-22-R-A-48-A4 | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | 3.2 | - | - | 6.5 | 4.2 | - | - | 48 | リーマ穴 | 前面 | 20 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-27-R-A-48-A4 | 15 | 15.7 | 27 | 4 | 19.5 | 15 | 4.3 | - | - | 7.5 | 5.2 | - | - | 48 | リーマ穴 | 前面 | 20 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-32-R-A-48-A4 | 18 | 18.9 | 32 | 5 | 23.5 | 18 | 5.3 | - | - | 9 | 6.2 | - | - | 48 | リーマ穴 | 前面 | 35 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-40-R-A-48-A4 | 23 | 24.3 | 40 | 6 | 30 | 23 | 6.3 | - | - | 11.5 | 8.2 | - | - | 48 | リーマ穴 | 前面 | 71 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-22-R-B-A4 | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | - | M3 | 0.5 | 6.5 | 4.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 背面 | 16 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-27-R-B-A4 | 15 | 15.7 | 27 | 4 | 19.5 | 15 | - | M4 | 0.7 | 7.5 | 5.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 背面 | 20 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-32-R-B-A4 | 18 | 18.9 | 32 | 5 | 23.5 | 18 | - | M5 | 0.8 | 9 | 6.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 背面 | 44 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-40-R-B-A4 | 23 | 24.3 | 40 | 6 | 30 | 23 | - | M6 | 1 | 11.5 | 8.2 | - | - | 60 | リーマ穴 | 背面 | 80 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-22-R-B-48-A4 | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | - | M3 | 0.5 | 6.5 | 4.2 | - | - | 48 | リーマ穴 | 背面 | 11 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-27-R-B-48-A4 | 15 | 15.7 | 27 | 4 | 19.5 | 15 | - | M4 | 0.7 | 7.5 | 5.2 | - | - | 48 | リーマ穴 | 背面 | 24 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-32-R-B-48-A4 | 18 | 18.9 | 32 | 5 | 23.5 | 18 | - | M5 | 0.8 | 9 | 6.2 | - | - | 48 | リーマ穴 | 背面 | 39 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-40-R-B-48-A4 | 23 | 24.3 | 40 | 6 | 30 | 23 | - | M6 | 1 | 11.5 | 8.2 | - | - | 48 | リーマ穴 | 背面 | 77 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-22-M-A-A4 | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | 3.2 | - | - | 6.5 | - | M4 | 0.7 | 60 | めねじ | 前面 | 15 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-27-M-A-A4 | 15 | 15.7 | 27 | 4 | 19.5 | 15 | 4.3 | - | - | 7.5 | - | M5 | 0.8 | 60 | めねじ | 前面 | 24 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-32-M-A-A4 | 18 | 18.9 | 32 | 5 | 23.5 | 18 | 5.3 | - | - | 9 | - | M6 | 1 | 60 | めねじ | 前面 | 35 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-40-M-A-A4 | 23 | 24.3 | 40 | 6 | 30 | 23 | 6.3 | - | - | 11.5 | - | M8 | 1.25 | 60 | めねじ | 前面 | 70 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-22-M-A-48-A4 | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | 3.2 | - | - | 6.5 | - | M4 | 0.7 | 48 | めねじ | 前面 | 12 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-27-M-A-48-A4 | 15 | 15.7 | 27 | 4 | 19.5 | 15 | 4.3 | - | - | 7.5 | - | M5 | 0.8 | 48 | めねじ | 前面 | 20 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-32-M-A-48-A4 | 18 | 18.9 | 32 | 5 | 23.5 | 18 | 5.3 | - | - | 9 | - | M6 | 1 | 48 | めねじ | 前面 | 35 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-40-M-A-48-A4 | 23 | 24.3 | 40 | 6 | 30 | 23 | 6.3 | - | - | 11.5 | - | M8 | 1.25 | 48 | めねじ | 前面 | 100 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-22-M-B-A4 | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | - | M3 | 0.5 | 6.5 | - | M4 | 0.7 | 60 | めねじ | 背面 | 16 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-27-M-B-A4 | 15 | 15.7 | 27 | 4 | 19.5 | 15 | - | M4 | 0.7 | 7.5 | - | M5 | 0.8 | 60 | めねじ | 背面 | 20 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-32-M-B-A4 | 18 | 18.9 | 32 | 5 | 23.5 | 18 | - | M5 | 0.8 | 9 | - | M6 | 1 | 60 | めねじ | 背面 | 44 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-40-M-B-A4 | 23 | 24.3 | 40 | 6 | 30 | 23 | - | M6 | 1 | 11.5 | - | M8 | 1.25 | 60 | めねじ | 背面 | 80 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 在庫品 |
| LXPS-22-M-B-48-A4 | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | - | M3 | 0.5 | 6.5 | - | M4 | 0.7 | 48 | めねじ | 背面 | 20 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-27-M-B-48-A4 | 15 | 15.7 | 27 | 4 | 19.5 | 15 | - | M4 | 0.7 | 7.5 | - | M5 | 0.8 | 48 | めねじ | 背面 | 24 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-32-M-B-48-A4 | 18 | 18.9 | 32 | 5 | 23.5 | 18 | - | M5 | 0.8 | 9 | - | M6 | 1 | 48 | めねじ | 背面 | 39 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LXPS-40-M-B-48-A4 | 23 | 24.3 | 40 | 6 | 30 | 23 | - | M6 | 1 | 11.5 | - | M8 | 1.25 | 48 | めねじ | 背面 | 78 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: h寸法は歯の中間までの高さです。
材質・仕上げ
| LXPS | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
特長
- 回転方向の割り出し・位置決め部品。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
-
歯数は60歯・48歯の2種類。同一歯数のセレーションロック2個を組み合わせることで、以下の割り出しができます。
LXPS-**-*-*----60歯
6°またはその整数倍の角度、すなわち、2・3・4・5・6・10・12・15・20・30の分割で割り出しができます。
LXP-**-*-*-48----48歯
7.5°またはその整数倍の角度、すなわち、2・3・4・6・8・12・16・24の分割で割り出しができます。
- セレーションロックの組み合わせにはつぎの2種類の方法があります。

- タイプは4種類。
LXPS-R-A-A4----リーマ穴・前面取りつけ
LXPS-R-B-A4----リーマ穴・背面取りつけ
LXPS-M-A-A4----めねじ・前面取りつけ
LXPS-M-B-A4----めねじ・背面取りつけ
使用例
リンクの角度調整および固定。