単位 : mm
品番 | H | H' min. | D | C1 | d1 | P | Cs | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | h*1 | C | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 歯数 | タイプ | 取りつけ方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXPS-22-M-A-48-A4 | 13 | 13.6 | 22 | 3 | 15.5 | 12 | 3.2 | - | - | 6.5 | - | M4 | 0.7 | 48 | めねじ | 前面 | 12 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: h寸法は歯の中間までの高さです。
LXPS-22-M-A-48-A4の材質・仕上げ
LXPS | |
---|---|
本体 | SUS316L |
LXPS-22-M-A-48-A4の特長
- 回転方向の割り出し・位置決め部品。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
-
歯数は60歯・48歯の2種類。同一歯数のセレーションロック2個を組み合わせることで、以下の割り出しができます。
LXPS-**-*-*----60歯
6°またはその整数倍の角度、すなわち、2・3・4・5・6・10・12・15・20・30の分割で割り出しができます。
LXP-**-*-*-48----48歯
7.5°またはその整数倍の角度、すなわち、2・3・4・6・8・12・16・24の分割で割り出しができます。
- セレーションロックの組み合わせにはつぎの2種類の方法があります。
- タイプは4種類。
LXPS-R-A-A4----リーマ穴・前面取りつけ
LXPS-R-B-A4----リーマ穴・背面取りつけ
LXPS-M-A-A4----めねじ・前面取りつけ
LXPS-M-B-A4----めねじ・背面取りつけ