寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
| LXT | |
|---|---|
| 本体 | SUS301 |
特長
- セレーションロック専用ばね。以下の商品に使用できます。
セレーションロックLXPLXPS
セレーションロック接続部つきLXSS - セレーションロックをゆるめたとき、自動的にセレーションのかみ合いがはずれます。
使用例
カムの位相調整および固定。

単位 : mm
| LXT | |
|---|---|
| 本体 | SUS301 |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。