単位 : mm
LYC-10-M5-SGの特長
- めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。
- 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号BK----つや消し黒
末尾記号SG----つや消しシルバー - 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
LYC-10-M5-SGの材質・仕上げ
| LYC | |
|---|---|
| 座金本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| 六角穴付き皿ボルト | スティール 三価クロメート処理 |
使用例
取っ手の取りつけ箇所の厚みが大きい場合、深穴加工および長いボルトの使用が不要になります。
取りつけ方法

適用取っ手
| 座金品番 | 適用取っ手品番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UNF
UNFS
UNFA UNF |
UMP
UAP
USP UMP |
UHF
UHFS UHF |
UCF
UCF |
UDF
UDFS
UDF |
UAF
UAFS
UAF |
UGF
UGF |
UFF
UFFS UFF |
UJF
UJFS UJF |
TG
TG |
|
| LYC-8-M4 | UMP-8-** UAP-8-** USP-8-** |
全商品 | 全商品 | TG-46 TG-66 TG-86 |
||||||
| LYC-10-M5 | 全商品 | UMP-10-** UAP-10-** USP-10-** |
全商品 | 全商品 | TG-108 TG-110 TG-128 |
|||||
| LYC-12-M6 | UAP-12-** USP-12-** |
TG-130 | ||||||||
| LYC-16-M6 | UAP-16-** USP-16-** |
|||||||||
| LYC-20-M6 | UAF-20-** UAFS-20-** |
|||||||||
| LYC-20-M8 | UCF-20-** | UDF-20-** UDFS-20-** |
||||||||
| LYC-26-M8 | UAF-26-** | |||||||||
| LYC-28-M10 | UCF-28-** | UDF-28-** | ||||||||
取っ手の詳細は各商品ページを参照してください。



