正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 取っ手用脱落防止座金 LYSC-N | 脱落防止ねじ SSC | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M | d | e | A | T | s | M | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | |||||||
| LYSC-16A-N-SSC-M5-12 | 16 | 5 | 4.2 | 1.5 | 10.3 | 3 | 1.5 | 5 | 12 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 6.1 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| LYSC-16A-N-SSC-M5-16 | 16 | 5 | 4.2 | 1.5 | 10.3 | 3 | 1.5 | 5 | 16 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 6.6 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LYSC-N-SSC | |
|---|---|
| 取っ手用脱落防止座金LYSC-N | SUS304 バレル研磨 |
| 脱落防止ねじSSC | SUSXM7(SUS304相当) |
特長
- 筐体内部でのねじの脱落を防止するとともに、取っ手の取りつけ面を美しく装飾します。
- 取っ手を取りつけるカバー・扉などの追加工は不要です。
- 部品の脱落防止対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置の用途などに。
- 取りつけのための脱落防止ねじSSCが付属しています。
取りつけ方法
- カバー・扉に付属の脱落防止ねじSSCを通し、取っ手の取りつけ面から取っ手用脱落防止座金LYSC-Nの中心から偏心した位置にあるねじ穴に、SSCの円筒部が貫通するまでねじ込んでください図2。
- SSCをLYSC-Nの中心のキリ穴の位置に移動させてください図3。
- 図3の状態で、SSCを締めつけて取っ手を取りつけてください図4。
- 取りつけ後、取っ手のねじ穴およびSSCはLYSC-Nの中心に保持されます。このときLYSC-Nの中心にあるキリ穴はSSCのねじ部より小さく、SSCがキリ穴から抜けることがないため、脱落が防止されます。

適用取っ手
| 品番 | 適用取っ手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
UNF
UNFS
UNFA
UNF UNF-H UNF-SH UNFS UNFS-H UNFS-SH UNFA |
UMP
USP
UAP
UMP USP USP-A4 UAP |
UHF
UHFS
UHF UHFS |
UGF
UGF |
UFF
UFFS
UFF UFFS |
TG
TG |
|
| LYSC-12-N-SSC | UMP-8-** USP-8-** UAP-8-** |
UFF-8-30-CR UFFS-8-30 |
TG-108 TG-128 |
|||
| LYSC-16A-N-SSC | 全商品 | UMP-10-** USP-10-** UAP-10-** |
全商品 | 全商品 | UFF-10-40-CR UFFS-10-40 |
TG-110 TG-130 |