• 取っ手

LYSC-16A-N-SSC-M5-16

取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)

Captive Washer and Captive Screw Set for Pull

正しい使い方 ここがポイント!


LYSC-16A-N-SSC-M5-16の形状図

LYSC-N-SSC取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)寸法図

単位 : mm

品番 取っ手用脱落防止座金 LYSC-N 脱落防止ねじ SSC 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
D M d e A T s M L Lm D1 L1 B dc
LYSC-16A-N-SSC-M5-16 16 5 4.2 1.5 10.3 3 1.5 5 16 6 8.5 5 4 3.9 6.6 550 605 CAD カート 在庫品

LYSC-16A-N-SSC-M5-16の特長

  • 筐体内部でのねじの脱落を防止するとともに、取っ手の取りつけ面を美しく装飾します。
  • 取っ手を取りつけるカバー・扉などの追加工は不要です。
  • 部品の脱落防止対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置の用途などに。
  • 取りつけのための脱落防止ねじSSCが付属しています。

LYSC-16A-N-SSC-M5-16の材質・仕上げ

LYSC-N-SSC
取っ手用脱落防止座金LYSC-N SUS304
バレル研磨
脱落防止ねじSSC SUSXM7(SUS304相当)

取りつけ方法

  1. カバー・扉に付属の脱落防止ねじSSCを通し、取っ手の取りつけ面から取っ手用脱落防止座金LYSC-Nの中心から偏心した位置にあるねじ穴に、SSCの円筒部が貫通するまでねじ込んでください図2
  2. SSCLYSC-Nの中心のキリ穴の位置に移動させてください図3
  3. 図3の状態で、SSCを締めつけて取っ手を取りつけてください図4
  4. 取りつけ後、取っ手のねじ穴およびSSCLYSC-Nの中心に保持されます。このときLYSC-Nの中心にあるキリ穴はSSCのねじ部より小さく、SSCがキリ穴から抜けることがないため、脱落が防止されます。

LYSC-N-SSC取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)


適用取っ手

品番 適用取っ手
UNF UNFS UNFA
UNF UNF-H UNF-SH UNFS UNFS-H UNFS-SH UNFA
UMP USP UAP
UMP USP USP-A4 UAP
UHF UHFS
UHF UHFS
UGF
UGF
UFF UFFS
UFF UFFS
TG
TG
LYSC-12-N-SSC UMP-8-**
USP-8-**
UAP-8-**
UFF-8-30-CR
UFFS-8-30
TG-108
TG-128
LYSC-16A-N-SSC 全商品 UMP-10-**
USP-10-**
UAP-10-**
全商品 全商品 UFF-10-40-CR
UFFS-10-40
TG-110
TG-130

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。