寸法・CAD・価格
| 品番 | d(mm) | 対応するタイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQR-F-2-F-ST-ZB | 6.05 | フィックス | 240 | 6,650 | 7,315 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FQR-F-2-L-ST-ZB | 8.5 | フロート | 240 | 6,650 | 7,315 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FQR-F | |
|---|---|
| 本体 | スティール 亜鉛メッキ |
| 六角穴付き皿ボルト | スティール 亜鉛メッキ |
特長
- FQRFおよびFQR-Sのめねじタイプ専用フランジ。
- 取りつけ相手が薄い部材であるなどの理由によってクイックリリースジョイントの使用荷重に耐えられない場合、FQR-Fを使用することで増強できます。
-
アルミフレーム用ナットと組み合わせることで、アルミフレームに取りつけることができます。
*アルミフレーム用ナットは付属していません。 -
位置決めピンを使用することで、クイックリリースジョイントと取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。
*位置決めピンは付属していません。 -
六角穴付き皿ボルトは強度区分8.8以上を満たしています。
(JIS B 1051:2014準拠)
取りつけ