• クイックリリースジョイント

FQR-S-2-M12-M-ST

クイックリリースジョイント用スタッド

Studs for Quick Release Joint

FQR-S-2-M12-M-STの形状図

FQR-Sクイックリリースジョイント用スタッド寸法図

品番 M1(並目) Lm(mm) タイプ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FQR-S-2-M12-M-ST M12 18 おねじ 85 8,020 8,822 CAD カート 実働15日目出荷

FQR-S-2-M12-M-STの材質・仕上げ

FQR-S
本体 スティール
亜鉛メッキ

FQR-S-2-M12-M-STの特長

  • FQRM FQRF専用スタッド。
  • クイックリリースジョイントに使用することで、工具不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。
  • おねじタイプ・めねじタイプがあります。
  • おねじタイプの取りつけ相手のめねじ穴、ナットは強度区分8以上を満たす必要があります。
    (JIS B 1052-2:2014準拠)
    めねじタイプの取りつけねじは強度区分8.8以上を満たす必要があります。
    (JIS B 1051:2014準拠)

取りつけ

FQR-S

*1: FQR-Sには六角穴付きボルトとワッシャは付属していません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

FQR-Sにはこのような商品があります

クイックリリースジョイントにはこのような商品があります