寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | d(参考値) | B | 質量 (g) |
許容荷重(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS-M6F-10-F | M6 | 0.75 | 10 | 4 | 3.1 | 3 | 1.5 | 9000 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M6F-16-F | M6 | 0.75 | 16 | 4 | 3.1 | 3 | 2.5 | 9000 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M6F-20-F | M6 | 0.75 | 20 | 4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 9000 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M6F-25-F | M6 | 0.75 | 25 | 4 | 3.1 | 3 | 4 | 9000 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8F-12-F | M8 | 1 | 12 | 5.56 | 4.4 | 4 | 3.2 | 15000 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8F-20-F | M8 | 1 | 20 | 5.56 | 4.4 | 4 | 5.7 | 15000 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8F-25-F | M8 | 1 | 25 | 5.56 | 4.4 | 4 | 7.7 | 15000 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M8F-30-F | M8 | 1 | 30 | 5.56 | 4.4 | 4 | 9 | 15000 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10F-16-F | M10 | 1 | 16 | 7 | 5.9 | 5 | 7 | 24000 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10F-20-F | M10 | 1 | 20 | 7 | 5.9 | 5 | 9.5 | 24000 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10F-25-F | M10 | 1 | 25 | 7 | 5.9 | 5 | 11 | 24000 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M10F-35-F | M10 | 1 | 35 | 7 | 5.9 | 5 | 16 | 24000 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M12F-20-F | M12 | 1.5 | 20 | 8.5 | 7.1 | 6 | 12.5 | 30000 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M12F-30-F | M12 | 1.5 | 30 | 8.5 | 7.1 | 6 | 20 | 30000 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCS-M12F-40-F | M12 | 1.5 | 40 | 8.5 | 7.1 | 6 | 28 | 30000 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SCS-F-F | |
|---|---|
| ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ボール | SUJ2(硬度62-67HRC) |
特長
- ねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプのクランピングスクリュー。
- 平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
- ボールはフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
使用例
回転体のハブとシャフトの固定に。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。