• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGB-M10-50

グラブスクリュー

Grub Screw Ball Point

SGB-M10-50の形状図

SGBグラブスクリュー寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ d2 L B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGB-M10-50 M10 1.5 7.8 50 5 22 400 440 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

SGB-M10-50の材質・仕上げ

SGB
グラブスクリュー SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

SGB-M10-50の特長

  • ねじの先端は球面です。スラストパッドSBPを別途購入し、セットでご使用ください。SBP
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • その他のシリーズ
    SGBS----ステンレス製
  • ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
  • レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • グラブスクリューとレバー・ノブを組み合わせた商品も製作します。詳しくはレバー・ノブねじ組み合わせサービスをご参照ください。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。
    スティール製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGB-SBPSGB-SBP
    ステンレス製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGBS-SBPSGBS-SBP
    ステンレス製グラブスクリュー+ステンレス製スラストパッド----SGBS-SBPSSGBS-SBPS

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SGB-M10にはこのような商品があります

SGBにはこのような商品があります