単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | d1 | L | B | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBS-M10-50-SBP50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 50 | 5 | 15.5 | 4 | 9.3 | 37 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
SGBS-M10-50-SBP50の材質・仕上げ
SGBS-SBP プラスティック製スラストパッド |
|
---|---|
グラブスクリュー | SUS303 |
スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |
Oリング | - |
SGBS-M10-50-SBP50の特長
- スラストパッドつきのグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- SGBS-SBPのパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- SGBS-SBPSはグラブスクリュー・スラストパッド共にステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。