寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | d1 | L | B | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBS-M6-30-SBPS21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 30 | 3 | 10 | 3 | 6 | 22.6 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-40-SBPS21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 40 | 3 | 10 | 3 | 6 | 24.8 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-50-SBPS21 | M6 | 1 | 21 | 12.8 | 50 | 3 | 10 | 3 | 6 | 27 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-30-SBPS25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 30 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 29.6 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-40-SBPS25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 40 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 31.8 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-50-SBPS25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 50 | 3 | 10.5 | 3 | 6.5 | 34 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-30-SBPS32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 30 | 3 | 11 | 3 | 7 | 40.6 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-40-SBPS32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 40 | 3 | 11 | 3 | 7 | 42.8 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M6-50-SBPS32 | M6 | 1 | 32 | 14 | 50 | 3 | 11 | 3 | 7 | 45 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-25-SBPS21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 25 | 4 | 10 | 3 | 5 | 25 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-40-SBPS21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 40 | 4 | 10 | 3 | 5 | 28 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-50-SBPS21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 50 | 4 | 10 | 3 | 5 | 31 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-63-SBPS21 | M8 | 1.25 | 21 | 12.8 | 63 | 4 | 10 | 3 | 5 | 35 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-25-SBPS25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 25 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 32 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-40-SBPS25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 40 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 35 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-50-SBPS25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 50 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 38 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-63-SBPS25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 63 | 4 | 10.5 | 3 | 5.5 | 42 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-25-SBPS32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 25 | 4 | 11 | 3 | 6 | 43 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-40-SBPS32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 40 | 4 | 11 | 3 | 6 | 46 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-50-SBPS32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 50 | 4 | 11 | 3 | 6 | 49 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-63-SBPS32 | M8 | 1.25 | 32 | 14 | 63 | 4 | 11 | 3 | 6 | 53 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-25-SBPS40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 25 | 4 | 13 | 4 | 8 | 76 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-40-SBPS40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 40 | 4 | 13 | 4 | 8 | 79 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-50-SBPS40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 50 | 4 | 13 | 4 | 8 | 82 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-63-SBPS40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 63 | 4 | 13 | 4 | 8 | 86 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-25-SBPS50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 25 | 4 | 15.5 | 4 | 10.4 | 124 | 6,100 | 6,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M8-40-SBPS50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 40 | 4 | 15.5 | 4 | 10.4 | 127 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M8-50-SBPS50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 50 | 4 | 15.5 | 4 | 10.4 | 130 | 6,210 | 6,831 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M8-63-SBPS50 | M8 | 1.25 | 50 | 16 | 63 | 4 | 15.5 | 4 | 10.4 | 134 | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M10-40-SBPS21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 40 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 32 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-50-SBPS21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 50 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 38 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-63-SBPS21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 63 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 45 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-80-SBPS21 | M10 | 1.5 | 21 | 12.8 | 80 | 5 | 10 | 3 | 4.3 | 53 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-40-SBPS25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 40 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 39 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-50-SBPS25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 50 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 45 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-63-SBPS25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 63 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 52 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-80-SBPS25 | M10 | 1.5 | 25 | 13 | 80 | 5 | 10.5 | 3 | 4.6 | 60 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-40-SBPS32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 40 | 5 | 11 | 3 | 5 | 50 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-50-SBPS32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 50 | 5 | 11 | 3 | 5 | 56 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-63-SBPS32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 63 | 5 | 11 | 3 | 5 | 63 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-80-SBPS32 | M10 | 1.5 | 32 | 14 | 80 | 5 | 11 | 3 | 5 | 71 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-40-SBPS40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 40 | 5 | 13 | 4 | 7 | 83 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-50-SBPS40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 50 | 5 | 13 | 4 | 7 | 89 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-63-SBPS40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 63 | 5 | 13 | 4 | 7 | 96 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-80-SBPS40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 80 | 5 | 13 | 4 | 7 | 104 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M10-40-SBPS50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 40 | 5 | 15.5 | 4 | 9.3 | 130 | 6,230 | 6,853 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M10-50-SBPS50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 50 | 5 | 15.5 | 4 | 9.3 | 136 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M10-63-SBPS50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 63 | 5 | 15.5 | 4 | 9.3 | 143 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M10-80-SBPS50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 80 | 5 | 15.5 | 4 | 9.3 | 151 | 6,670 | 7,337 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M12-100-SBPS21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 100 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 84 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-40-SBPS21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 40 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 41 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-63-SBPS21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 63 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 57 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-80-SBPS21 | M12 | 1.75 | 21 | 12.8 | 80 | 6 | 10 | 3 | 3.4 | 69 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-100-SBPS25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 100 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 91 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-40-SBPS25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 40 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 48 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-63-SBPS25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 63 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 64 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-80-SBPS25 | M12 | 1.75 | 25 | 13 | 80 | 6 | 10.5 | 3 | 3.6 | 76 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-100-SBPS32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 100 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 102 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-40-SBPS32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 40 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 59 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-63-SBPS32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 63 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 75 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-80-SBPS32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 80 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 87 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-100-SBPS40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 100 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 135 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-40-SBPS40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 40 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 92 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-63-SBPS40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 63 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 108 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-80-SBPS40 | M12 | 1.75 | 40 | 16 | 80 | 6 | 13 | 4 | 6.2 | 120 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M12-40-SBPS50 | M12 | 1.75 | 50 | 16 | 40 | 6 | 15.5 | 4 | 8.7 | 137 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M12-63-SBPS50 | M12 | 1.75 | 50 | 16 | 63 | 6 | 15.5 | 4 | 8.7 | 153 | 6,670 | 7,337 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M12-80-SBPS50 | M12 | 1.75 | 50 | 16 | 80 | 6 | 15.5 | 4 | 8.7 | 165 | 7,140 | 7,854 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGBS-M12-100-SBPS50 | M12 | 1.75 | 50 | 16 | 100 | 6 | 15.5 | 4 | 8.7 | 180 | 7,440 | 8,184 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SGBS-SBPS ステンレス製スラストパッド |
|
|---|---|
| グラブスクリュー | SUS303 |
| スラストパッド | SUS303 |
| Oリング | フッ素ゴム |
特長
- スラストパッドつきのグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- SGBS-SBPのパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- SGBS-SBPSはグラブスクリュー・スラストパッド共にステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。