寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | d1 | L | B | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBS-M12-100-SBPS32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 100 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 102 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-40-SBPS32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 40 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 59 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-63-SBPS32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 63 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 75 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
SGBS-M12-80-SBPS32 | M12 | 1.75 | 32 | 14 | 80 | 6 | 11 | 3 | 4.2 | 87 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SGBS-SBPS ステンレス製スラストパッド |
|
---|---|
グラブスクリュー | SUS303 |
スラストパッド | SUS303 |
Oリング | フッ素ゴム |
特長
- スラストパッドつきのグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- SGBS-SBPのパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- SGBS-SBPSはグラブスクリュー・スラストパッド共にステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。