寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | d1 | L | B | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGBS-M8-25-SBPS40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 25 | 4 | 13 | 4 | 8 | 76 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-40-SBPS40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 40 | 4 | 13 | 4 | 8 | 79 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-50-SBPS40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 50 | 4 | 13 | 4 | 8 | 82 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 在庫品 |
| SGBS-M8-63-SBPS40 | M8 | 1.25 | 40 | 16 | 63 | 4 | 13 | 4 | 8 | 86 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SGBS-SBPS ステンレス製スラストパッド |
|
|---|---|
| グラブスクリュー | SUS303 |
| スラストパッド | SUS303 |
| Oリング | フッ素ゴム |
特長
- スラストパッドつきのグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- SGBS-SBPのパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
- SGBS-SBPSはグラブスクリュー・スラストパッド共にステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。







