• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGT/グラブスクリュー

Grub Screw Thrust Point

形状図

SGTグラブスクリュー寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L d2 d3 Z1 Z2 B 質量
(g)
許容荷重(N) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGT-M6-30 M6 1 30 4.5 h11 4 5.4 2.5 3 4 4500 250 275 CAD カート 在庫品
SGT-M6-35 M6 1 35 4.5 h11 4 5.4 2.5 3 5 4500 270 297 CAD カート 在庫品
SGT-M6-40 M6 1 40 4.5 h11 4 5.4 2.5 3 6 4500 270 297 CAD カート 在庫品
SGT-M6-45 M6 1 45 4.5 h11 4 5.4 2.5 3 7 4500 300 330 CAD カート 在庫品
SGT-M6-50 M6 1 50 4.5 h11 4 5.4 2.5 3 8 4500 300 330 CAD カート 在庫品
SGT-M8-35 M8 1.25 35 6 h11 5.4 6.8 3 4 9 8000 360 396 CAD カート 在庫品
SGT-M8-40 M8 1.25 40 6 h11 5.4 6.8 3 4 11 8000 360 396 CAD カート 在庫品
SGT-M8-45 M8 1.25 45 6 h11 5.4 6.8 3 4 13 8000 380 418 CAD カート 在庫品
SGT-M8-50 M8 1.25 50 6 h11 5.4 6.8 3 4 14 8000 380 418 CAD カート 在庫品
SGT-M8-60 M8 1.25 60 6 h11 5.4 6.8 3 4 17 8000 380 418 CAD カート 在庫品
SGT-M8-70 M8 1.25 70 6 h11 5.4 6.8 3 4 20 8000 420 462 CAD カート 在庫品
SGT-M10-45 M10 1.5 45 8 h11 7.2 8.2 4.5 5 19 18500 480 528 CAD カート 在庫品
SGT-M10-50 M10 1.5 50 8 h11 7.2 8.2 4.5 5 22 18500 480 528 CAD カート 在庫品
SGT-M10-55 M10 1.5 55 8 h11 7.2 8.2 4.5 5 24 18500 480 528 CAD カート 在庫品
SGT-M10-60 M10 1.5 60 8 h11 7.2 8.2 4.5 5 26 18500 480 528 CAD カート 在庫品
SGT-M10-65 M10 1.5 65 8 h11 7.2 8.2 4.5 5 29 18500 560 616 CAD カート 在庫品
SGT-M10-80 M10 1.5 80 8 h11 7.2 8.2 4.5 5 36 18500 590 649 CAD カート 在庫品
SGT-M12-50 M12 1.75 50 8 h11 7.2 8.6 4.5 6 29 18500 540 594 CAD カート 在庫品
SGT-M12-60 M12 1.75 60 8 h11 7.2 8.6 4.5 6 36 18500 540 594 CAD カート 在庫品
SGT-M12-65 M12 1.75 65 8 h11 7.2 8.6 4.5 6 39 18500 600 660 CAD カート 在庫品
SGT-M12-70 M12 1.75 70 8 h11 7.2 8.6 4.5 6 43 18500 660 726 CAD カート 在庫品
SGT-M12-80 M12 1.75 80 8 h11 7.2 8.6 4.5 6 50 18500 700 770 CAD カート 在庫品
SGT-M12-100 M12 1.75 100 8 h11 7.2 8.6 4.5 6 65 18500 760 836 CAD カート 在庫品
SGT-M16-65 M16 2 65 12 h11 11 10.6 5 8 73 43500 990 1,089 CAD カート 在庫品
SGT-M16-70 M16 2 70 12 h11 11 10.6 5 8 79 43500 990 1,089 CAD カート 在庫品
SGT-M16-75 M16 2 75 12 h11 11 10.6 5 8 85 43500 1,110 1,221 CAD カート 在庫品
SGT-M16-80 M16 2 80 12 h11 11 10.6 5 8 92 43500 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
SGT-M16-100 M16 2 100 12 h11 11 10.6 5 8 119 43500 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
SGT-M16-125 M16 2 125 12 h11 11 10.6 5 8 151 43500 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
SGT-M20-80 M20 2.5 80 15.5 h11 14.4 12.4 5.5 10 149 73500 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SGT-M20-90 M20 2.5 90 15.5 h11 14.4 12.4 5.5 10 169 73500 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SGT-M20-100 M20 2.5 100 15.5 h11 14.4 12.4 5.5 10 190 73500 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
SGT-M20-125 M20 2.5 125 15.5 h11 14.4 12.4 5.5 10 241 73500 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
SGT-M20-150 M20 2.5 150 15.5 h11 14.4 12.4 5.5 10 292 73500 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
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
SGT
グラブスクリュー S45C相当、先端部焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ワークの締めつけに、レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
  • 位置決め・ストッパなどの用途にも使用できます。
  • スラストパッドSTP、STP-A、STP-Kのいずれかを別途購入し、セットでご使用ください。
  • グラブスクリューとレバー・ノブを組み合わせた商品も製作します。詳しくはレバー・ノブねじ組み合わせサービスをご参照ください。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。SGT-STPSGT-STP-ASGT-STP-K

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

グラブスクリューとスラストパッドの組みつけ方法

グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。組みつけ手順を参考にグラブスクリューとスラストパッドを組みつけてご使用ください。

SGTグラブスクリュー

SGT-STPの場合
スラストパッドに組み込まれているスナップリングの切れ目に対し、グラブスクリューを図1のように傾斜させて挿入し、さらに、図2のようにグラブスクリューを持ち上げるようにして押し込んでください。
組みつけは手の力で充分です。
SGT-STP-ASGT-STP-Kの場合
グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります