• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SGT-M10-45-STP20

スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type

SGT-M10-45-STP20の形状図

SGT-STPスラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ 寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d1 L H1 e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGT-M10-45-STP20 M10 1.5 20 15 45 11 3.6 5 36 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d1 L H1 e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGT-M10-45-STP20 M10 1.5 20 15 45 11 3.6 5 36 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d1 L H1 e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGT-M10-45-STP20 M10 1.5 20 15 45 11 3.6 5 36 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 d1 L H1 e B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SGT-M10-45-STP20 M10 1.5 20 15 45 11 3.6 5 36 1,080 1,188 CAD カート 在庫品

SGT-M10-45-STP20の材質・仕上げ

SGT-STP
グラブスクリュー S45C相当、先端部焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)
スラストパッド SUM22L、浸炭焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)

SGT-M10-45-STP20の特長

  • スラストパッドつきグラブスクリュー。
  • ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。
  • スラストパッドはグラブスクリューに対して、5°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
  • グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。組みつけ方法を参考にグラブスクリューとスラストパッドを組みつけてご使用ください。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

グラブスクリューとスラストパッドの組みつけ方法

スラストパッドに組み込まれているスナップリングの切れ目に対し、グラブスクリューを図1のように傾斜させて挿入し、さらに、図2のようにグラブスクリューを持ち上げるようにして押し込んでください。
組みつけは手の力で充分です。

SGT-STPスラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SGT-M10-STP20にはこのような商品があります

SGT-STPにはこのような商品があります