スイベルユニット
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | スイベルユニット - 支柱タイプ/吊り下げタイプ | スイベルユニット - 支柱タイプ | |||||||
| 品番 | DKSF | DKSW | |||||||
| 特長 | 操作盤用 支柱タイプ/吊り下げタイプ クランプレバー |
操作盤用 支柱タイプ クランプレバー |
|||||||
| 価格(税別) | 23,200円~ | 22,500円~ | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | DKSF-115-45 DKSF-130-60 | DKSW-120-45-LD |
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。