寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B | A | A1 | A2 | B1 | B2 | C | C1 | C2 | d1 | d2 | M1 | M2 | L1 | L2 | H1 | H2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLHD-32-T | 32 | 38 | 31.5 | - | 17 | 22 | 37 | 17 | 15 | 9 | 7 | M6 | M5 | 18.5 | 7.5 | 10 | 10 | 170 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHD-32-I | 32 | 55 | 31.5 | 17 | 13 | 22 | 37 | 17 | 15 | 9 | 7 | M6 | M5 | 18.5 | 7.5 | 10 | 10 | 190 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHD-42-T | 42 | 54.5 | 45.9 | - | 23 | 30 | 48.5 | 25 | 17.5 | 11 | 9 | M8 | M6 | 23.5 | 10 | 12 | 12 | 360 | 20,400 | 22,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHD-42-I | 42 | 77.5 | 45.9 | 23 | 17 | 30 | 50.5 | 25 | 19.5 | 11 | 9 | M8 | M6 | 23.5 | 10 | 14 | 12 | 280 | 20,300 | 22,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHD-52-T | 52 | 63 | 53 | - | 30 | 37 | 61 | 30 | 23.5 | 13 | 11 | M10 | M8 | 28 | 13.5 | 14 | 14 | 650 | 30,100 | 33,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHD-52-I | 52 | 93 | 53 | 30 | 20 | 37 | 63 | 30 | 25.5 | 13 | 11 | M10 | M8 | 28 | 13.5 | 16 | 14 | 450 | 33,000 | 36,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHD-62-T | 62 | 73.5 | 63.5 | - | 40 | 44 | 83.5 | 47 | 27 | 13 | 13 | M10 | M10 | 28 | 13.5 | 16 | 16 | 730 | 58,400 | 64,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHD-62-I | 62 | 113.5 | 63.5 | 40 | 20 | 44 | 85.5 | 47 | 29 | 13 | 13 | M10 | M10 | 28 | 13.5 | 18 | 16 | 780 | 59,500 | 65,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| CLHD | |
|---|---|
| 本体 | スティール(S45C相当) 無電解ニッケルメッキ |
| パワークランパー用 センタリングガイドブシュCLGB |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- CLPVの本体に取りつけるクランプジョー用ホルダーです。
- CLHDを使用することで、クランプジョーCLJAは精密に位置決めできます。
-
品番の末尾記号により、クランプジョーの向きを選択できます。
CLHD-**-T----T型タイプ
CLHD-**-I----I型タイプ - 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。
使用例

適用サイズ
| 品番 | パワークランパー適用サイズ |
|---|---|
| CLHD-32 | CLPV-20 |
| CLHD-42 | CLPV-32 |
| CLHD-52 | CLPV-40 |
| CLHD-62 | CLPV-50 |