寸法・CAD・価格
単位 : mm
CLHD-62-Iの材質・仕上げ
CLHD | |
---|---|
本体 | スティール(S45C相当) 無電解ニッケルメッキ |
パワークランパー用 センタリングガイドブシュCLGB |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
六角穴付きボルト | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
CLHD-62-Iの特長
- CLPVの本体に取りつけるクランプジョー用ホルダーです。
- CLHDを使用することで、クランプジョーCLJAは精密に位置決めできます。
-
品番の末尾記号により、クランプジョーの向きを選択できます。
CLHD-**-T----T型タイプ
CLHD-**-I----I型タイプ - 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。
使用例
適用サイズ
品番 | パワークランパー適用サイズ |
---|---|
CLHD-32 | CLPV-20 |
CLHD-42 | CLPV-32 |
CLHD-52 | CLPV-40 |
CLHD-62 | CLPV-50 |