寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | アイドラー | ベアリング | 質量 (kg) |
CAD ダウンロード |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Df | De | Da | Db | W | w1 | s2 | 中高 | 呼び番号 | d | D | B | |||
| VFF-3815 | 42 | 38 | 26.5 | - | 18.5 | 15 | 4.75 | - | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | 0.05 | - |
| VFF-4020 | 48 | 40 | 29 | - | 26 | 20 | 8 | 有 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.06 | - |
| VFF-4025 | 50 | 40 | 28 | - | 31 | 25 | 10.5 | - | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.07 | - |
| VFF-4034 | 48 | 40 | 29 | - | 40 | 34 | 10 | 有 | 6201×2 | 12 | 32 | 20 | 0.1 | - |
| VFF-4039 | 48 | 40 | 29 | - | 45 | 39 | 12.5 | 有 | 6201×2 | 12 | 32 | 20 | 0.11 | - |
| VFF-4520 | 50 | 45 | 32 | - | 25 | 20 | 7 | - | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.07 | - |
| VFF-4620 | 52 | 46 | 29 | 37 | 25 | 20 | 7.5 | - | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.06 | - |
| VFF-5025 | 62 | 50 | 29 | 39 | 31 | 25 | 10.5 | - | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.08 | - |
| VFF-5045 | 60 | 50 | 33 | - | 52 | 45 | 15 | 有 | 6202×2 | 15 | 35 | 22 | 0.15 | - |
| VFF-5058 | 65 | 50 | 38 | - | 65 | 58 | 20.5 | - | 6203×2 | 17 | 40 | 24 | 0.2 | - |
| VFF-5064 | 65 | 50 | 36 | - | 72 | 64 | 24 | - | 6203×2 | 17 | 40 | 24 | 0.21 | - |
| VFF-6020 | 84 | 60 | 29 | 38 | 25 | 20 | 7.5 | - | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.09 | - |
| VFF-6023 | 66 | 60 | 32 | 42 | 28 | 23 | 3 | - | 6202×2 | 15 | 35 | 22 | 0.14 | - |
| VFF-6030B | 66 | 60 | 32 | 42 | 36 | 30 | 7 | - | 6202×2 | 15 | 35 | 22 | 0.15 | - |
| VFF-6030A | 66 | 60 | 29 | 37 | 36 | 30 | 13 | - | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.1 | - |
| VFF-6515 | 80 | 65 | 28.5 | 38 | 21 | 15 | 5.5 | - | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.09 | - |
| VFF-6520 | 76 | 65 | 28.5 | 38 | 25 | 20 | 7.5 | - | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.08 | - |
| VFF-7020 | 80 | 70 | 32 | 39 | 25 | 20 | 7 | - | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.09 | - |
| VFF-7028 | 80 | 70 | 32 | 42 | 35 | 28 | 12 | - | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.11 | - |
| VFF-7032 | 78 | 70 | 32 | 41 | 38 | 32 | 13.5 | - | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.11 | - |
| VFF-7047 | 80 | 70 | 32 | 42 | 54 | 47 | 16 | - | 6202×2 | 15 | 35 | 22 | 0.18 | - |
| VFF-7247 | 90 | 72 | 36.5 | 46 | 55 | 47 | 15.5 | - | 6203×2 | 17 | 40 | 24 | 0.23 | - |
| VFF-7528 | 85 | 75 | 44 | 53 | 35 | 28 | 10.5 | - | 6204×1 | 20 | 47 | 14 | 0.18 | - |
| VFF-8062 | 91 | 80 | 37 | 46 | 68 | 62 | 22 | - | 6203×2 | 17 | 40 | 24 | 0.26 | - |
| VFF-12054 | 131 | 120 | 38 | 46 | 60 | 54 | 18 | 有 | 6203×2 | 17 | 40 | 24 | 0.35 | - |
| VFF-13054 | 144 | 130 | 32 | 45 | 38 | 29 | 8 | - | 6202×2 | 15 | 35 | 22 | 0.32 | - |
| 品番 | 適用アイドラー軸 | |
|---|---|---|
| 標準アイドラー軸 | アジャストホルダー専用アイドラー軸 | |
| VFF-3815 | Z6200-10・Z6200-12 | ZA6200-15 |
| VFF-4020 | Z6201-16・Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VFF-4025 | Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VFF-4034 | Z6201W-22 | ZA6201W-15 |
| VFF-4039 | Z6201W-22 | ZA6201W-15 |
| VFF-4520 | Z6202-16・Z6202-22 | ZA6202-8・ZA6202-15 |
| VFF-4620 | Z6201-16・Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VFF-5025 | Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VFF-5045 | Z6202W-17・Z6202W-26 | ZA6202W-10・ZA6202W-18 |
| VFF-5058 | Z6203W-35 | ZA6203W-25・ZA6203W-33 |
| VFF-5064 | Z6203W-35 | ZA6203W-25・ZA6203W-33 |
| VFF-6020 | Z6201-16・Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VFF-6023 | Z6202W-17・Z6202W-26 | ZA6202W-10・ZA6202W-18 |
| VFF-6030B | Z6202W-17・Z6202W-26 | ZA6202W-10・ZA6202W-18 |
| VFF-6030A | Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VFF-6515 | Z6201-16・Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VFF-6520 | Z6201-16・Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VFF-7020 | Z6202-22 | ZA6202-15 |
| VFF-7028 | Z6202-22 | ZA6202-15 |
| VFF-7032 | Z6202-22 | ZA6202-15 |
| VFF-7047 | Z6202W-26 | ZA6202W-18 |
| VFF-7247 | Z6203W-27・Z6203W-35 | ZA6203W-18・ZA6203W-25・ZA6203W-33 |
| VFF-7528 | Z6204-22 | ZA6204-12 |
| VFF-8062 | Z6203W-35 | ZA6203W-25・ZA6203W-33 |
| VFF-12054 | Z6203W-27・Z6203W-35 | ZA6203W-25・ZA6203W-33 |
| VFF-13054 | Z6202W-26 | ZA6202W-18 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| VFF | |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維強化ナイロン66 |
| ベアリング | スティール |
使用例