寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ブッシング | 適用軸穴径 | A | B | Ch6*2 | D | E | F | G | H | n | J | α (°) |
質量*3 (kg) |
価格*1 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | |||||||||||||||||||
| BH-1210 | 1210 | 14-32 | 120 | 100 | 85 | 75 | 25 | 8 | 11 | 2 | 6 | 8.5 | 60 | 1 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 在庫品 |
| BH-1615 | 1615 | 24-42 | 145 | 120 | 95 | 85 | 38 | 12 | 14 | 2 | 6 | 8.5 | 60 | 1.95 | 7,950 | 8,745 | CAD | カート | 在庫品 |
| BH-2012 | 2012 | 18-50 | 165 | 140 | 115 | 105 | 32 | 10 | 14 | 2 | 6 | 8.5 | 60 | 2.36 | 9,460 | 10,406 | CAD | カート | 在庫品 |
| BH-2517 | 2517 | 19-60 | 190 | 160 | 130 | 120 | 45 | 15 | 17 | 2 | 8 | 10.5 | 45 | 3.96 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 在庫品 |
| BH-3020 | 3020 | 25-75 | 250 | 200 | 160 | 145 | 51 | 15 | 24 | 4 | 8 | 12.5 | 45 | 8.04 | 29,300 | 32,230 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: ブッシングの価格は含みません。
*2: 回転体ハブのC寸法許容差はH7としてください。
*3: ブッシングを含まない質量です。
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| BH | |
|---|---|
| 本体 | FC200 |
特長
- 回転体にボルト結合するだけでイソメックブッシングが利用できます。
- 回転体の加工はインロー加工およびセットボルト用タップ穴のみです。
- ファンロータ・スプロケット・インペラ・撹拌羽根などに適用できます。