反射防止 /ねじ長さ(mm):6
特殊な表面処理により分光反射率が極めて低く、光学機器に適したねじです。
低温黒色クロム処理およびステンレスブラックは分光反射率が極めて低く、乱反射防止が要求される光学機器に最適です。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | ||
| 品番 | SNSS-M2-6-BK | SNSS-M3-6-BK | SNSS-M4-6-BK | SNSS-M3-6-RY | SNSS-M4-6-RY | SFSS-M4-6-RY | SNSLG-M3-6-RY | ||
| 特長 | 反射防止 耐蝕 |
反射防止 耐蝕 |
反射防止 耐蝕 |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
フランジ付き 耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
高強度 (強度区分10.8相当) 非磁性 耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
||
| 価格(税別) | 1,330円~ | 1,320円~ | 1,350円~ | 600円~ | 600円~ | 720円~ | 680円~ | ||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | ||
| ねじの呼び | M2 | M3 | M4 | M3 | M4 | M4 | M3 | ||
| ねじ長さ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |