4 反射防止
特殊な表面処理により分光反射率が極めて低く、光学機器に適したねじです。
低温黒色クロム処理およびステンレスブラックは分光反射率が極めて低く、乱反射防止が要求される光学機器に最適です。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)4
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | ||||||||
| 品番 | SNSS-M2-4-BK | ||||||||
| 特長 | 反射防止 耐蝕 |
||||||||
| 価格(税別) | 1,330円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| ねじの呼び | M2 | ||||||||
| ねじ長さ | 4 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質