寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M3-25-FT | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 80 | 88 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-30-FT | M3 | 0.5 | 30 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.9 | 80 | 88 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-35-FT | M3 | 0.5 | 35 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.1 | 100 | 110 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-40-FT | M3 | 0.5 | 40 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.4 | 130 | 143 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-45-FT | M3 | 0.5 | 45 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.6 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-50-FT | M3 | 0.5 | 50 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.9 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-FT | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
長いねじが必要な機器・装置特長
- 全ねじタイプの六角穴付きボルト。