脱落防止ねじ・全ねじ /ねじ長さ(mm):3.4
脱落防止ねじ・全ねじとは
脱落防止ねじは、ねじ部にヌスミ加工を施し、ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない仕組みになっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

全ねじとは頭部以下が全てねじ山になっているねじです。(首下部の不完全ねじ部を除く)
半ねじでは円筒部が被締結物に干渉して締めることができない部分を、全ねじでは締結することができます。
画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
関連記事:脱落防止ねじとは?NBKの脱落防止シリーズをご紹介
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)3.4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ | キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ | キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ | キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ | キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ | ||||
| 品番 | 47-80-384-10 | 47-80-584-10 | 47-80-684-10 | 47-80-324-22 | 47-80-524-22 | ||||
| 特長 | 手で操作可能 締め忘れ防止 |
手で操作可能 締め忘れ防止 |
手で操作可能 締め忘れ防止 |
不正アクセス制限 ラチェット機構 |
不正アクセス制限 ラチェット機構 |
||||
| 価格(税別) | 430円~ | 440円~ | 470円~ | 1,080円~ | 1,080円~ | ||||
| 材質 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M4 | M5 | M6 | M4 | M5 | ||||
| ねじ長さ | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |