寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-M3-8-FC | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-10-FC | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.88 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-12-FC | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.96 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-16-FC | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-10-FC | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-12-FC | M4 | 0.7 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-16-FC | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2.3 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-20-FC | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2.7 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-12-FC | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-16-FC | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3.5 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-20-FC | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 4 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-25-FC | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 4.8 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-12-FC | M6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 5.1 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-16-FC | M6 | 1 | 16 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 5.8 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-20-FC | M6 | 1 | 20 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 6.5 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-25-FC | M6 | 1 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 7.6 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-30-FC | M6 | 1 | 30 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 8.3 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-16-FC | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 12 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-20-FC | M8 | 1.25 | 20 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 13 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-25-FC | M8 | 1.25 | 25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 15 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-30-FC | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 17 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-35-FC | M8 | 1.25 | 35 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 19 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-40-FC | M8 | 1.25 | 40 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 21 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SSC-FC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) フッ素コーティング |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- コストパフォーマンスにすぐれたコーティングです。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSC-FCのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-FCのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-FCがカバーから抜け落ちることはありません。