• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

SHNDS-M16

二相ステンレス六角ナット

Duplex Stainless Steel Hexagon Nuts

  • 耐薬品
  • 高強度
  • 磁性あり

SHNDS-M16の形状図

SHNDS二相ステンレス六角ナット寸法図

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SHNDS-M16 M16 2 24 13 31 790 869 CAD カート 在庫品


関連サービス

SHNDS-M16の材質・仕上げ

SHNDS
本体 UNS S31803

用途

海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン

SHNDS-M16の特長

  • オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
  • SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
  • 磁性があります。
  • 海水など、塩化物環境下での用途に。

機械的性質

UNS S31803 SUS316L
引張強さ(N/mm2 620以上 480以上
0.2%耐力(N/mm2 450以上 175以上
伸び(%) 18以上 40以上
硬度(HRB) (106以下) 90以下
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
耐薬品ねじを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

SHNDSにはこのような商品があります

耐薬品ねじにはこのような商品があります