耐薬品ねじ /ねじの呼び(インチねじ):No.4-40UNC


薬品や溶剤に対して高い耐性を持つ材質で作られたねじです。
一般的な金属ねじは、薬品によって腐食や溶解を起こす場合がありますが、耐薬品ねじは、特殊な材質やコーティングによって防止することができます。
耐薬品ねじには、樹脂、セラミック、チタン、インコネル、ハステロイ、タンタル、タングステンなどの種類があります。
それぞれの材質には、異なる薬品に対する耐性があります。使用環境に応じて適切なものをご使用いただけるよう様々なラインアップがあります。
>>耐薬品ねじの耐薬品性

*1 :INCONELはSpecial Metals社の登録商標です。
*2 :MONELはSpecial Metals社の登録商標です。
*3 :Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
*4 :MAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。
*5 :RENYTMはグローバルポリアセタール株式会社の商標です。
*6 :VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。


※本図はイメージです。耐薬品性は使用条件により変化します。実際の使用環境でご使用いただけるか十分ご確認ください。

選定条件
  • ねじの呼び(インチねじ)を選ぶNo.4-40UNC
写真 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ) 樹脂六角ナット(PEEK / インチねじ)
品名 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ) 樹脂六角ナット(PEEK / インチねじ)
品番 SPE-#4-40-C SPEG-#4-40-C SPE-#4-40-P SPEG-#4-40-P SPE-#4-40-PS SPE-#4-40-FS SPE-#4-40-N
特長 低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
インチねじ
高強度
高比強度
耐熱
耐薬品
低アウトガス
電気絶縁性
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
インチねじ
高強度
高比強度
耐熱
耐薬品
低アウトガス
電気絶縁性
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
電気絶縁性
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
価格(税別) 890円~ 1,300円~ 800円~ 1,170円~ 800円~ 800円~ 1,070円~
材質 PEEK PEEK GF30 PEEK PEEK GF30 PEEK PEEK PEEK
表面処理 - - - - - - -
ねじの呼び No.4-40UNC No.4-40UNC No.4-40UNC No.4-40UNC No.4-40UNC No.4-40UNC No.4-40UNC
使用可能温度 (℃) - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SPE-#4-40-1/2-C SPE-#4-40-1/4-C SPE-#4-40-1-C SPE-#4-40-3/16-C SPE-#4-40-3/4-C SPE-#4-40-3/8-C SPE-#4-40-5/16-C SPE-#4-40-5/8-C SPE-#4-40-7/8-C SPEG-#4-40-1/2-C SPEG-#4-40-1/4-C SPEG-#4-40-1-C SPEG-#4-40-3/4-C SPEG-#4-40-3/8-C SPEG-#4-40-5/16-C SPEG-#4-40-5/8-C SPEG-#4-40-7/8-C SPE-#4-40-1/2-P SPE-#4-40-1/4-P SPE-#4-40-1-P SPE-#4-40-3/16-P SPE-#4-40-3/4-P SPE-#4-40-3/8-P SPE-#4-40-5/16-P SPE-#4-40-5/8-P SPE-#4-40-7/8-P SPEG-#4-40-1/2-P SPEG-#4-40-1/4-P SPEG-#4-40-1-P SPEG-#4-40-3/4-P SPEG-#4-40-3/8-P SPEG-#4-40-5/16-P SPEG-#4-40-5/8-P SPEG-#4-40-7/8-P SPE-#4-40-1/2-PS SPE-#4-40-1/4-PS SPE-#4-40-1-PS SPE-#4-40-3/4-PS SPE-#4-40-3/8-PS SPE-#4-40-5/16-PS SPE-#4-40-5/8-PS SPE-#4-40-7/8-PS SPE-#4-40-1/2-FS SPE-#4-40-1/4-FS SPE-#4-40-1-FS SPE-#4-40-3/4-FS SPE-#4-40-3/8-FS SPE-#4-40-5/16-FS SPE-#4-40-5/8-FS SPE-#4-40-7/8-FS SPE-#4-40-N

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
耐薬品ねじを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)