M3 耐薬品ねじ
薬品や溶剤に対して高い耐性を持つ材質で作られたねじです。
一般的な金属ねじは、薬品によって腐食や溶解を起こす場合がありますが、耐薬品ねじは、特殊な材質やコーティングによって防止することができます。
耐薬品ねじには、樹脂、セラミック、チタン、インコネル、ハステロイ、タンタル、タングステンなどの種類があります。
それぞれの材質には、異なる薬品に対する耐性があります。使用環境に応じて適切なものをご使用いただけるよう様々なラインアップがあります。
>>耐薬品ねじの耐薬品性
*1 :INCONELはSpecial Metals社の登録商標です。
*2 :MONELはSpecial Metals社の登録商標です。
*3 :Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
*4 :MAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。
*5 :RENYTMはグローバルポリアセタール株式会社の商標です。
*6 :VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
※本図はイメージです。耐薬品性は使用条件により変化します。実際の使用環境でご使用いただけるか十分ご確認ください。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM3
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン十字穴付き皿小ねじ | 高強度チタン十字穴付き皿小ねじ | チタン六角ナット | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 | チタン座金 | チタン六角穴付き脱落防止ねじ | 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ |
| 品番 | SNFT-M3 | SNFTG-M3 | SHNT-M3 | SHNT-M3-F | SWUT-M3 | SWAT-3-F | SWAT-3-S | SSC-SNST-M3 | SSC-SNSTG-M3 |
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 脱落防止・紛失防止 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 脱落防止・紛失防止 |
| 価格(税別) | 130円~ | 180円~ | 260円~ | 240円~ | 450円~ | 90円~ | 60円~ | 700円~ | 1,680円~ |
| 材質 | 純チタン | βチタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 64チタン |
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | - |
| ねじの呼び | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SNFT-M3-10 SNFT-M3-6 SNFT-M3-8 | SNFTG-M3-10 SNFTG-M3-12 SNFTG-M3-15 SNFTG-M3-20 SNFTG-M3-6 SNFTG-M3-8 | SHNT-M3 | SHNT-M3-F | SWUT-M3 | SWAT-3-F | SWAT-3-S | SSC-SNST-M3-10 SSC-SNST-M3-12 SSC-SNST-M3-16 SSC-SNST-M3-8 | SSC-SNSTG-M3-10 SSC-SNSTG-M3-12 SSC-SNSTG-M3-16 SSC-SNSTG-M3-8 |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | カバーキャップ用ボルト | ||||||||
| 品番 | SNCPS-M3 | ||||||||
| 特長 | カバーキャップ用 | ||||||||
| 価格(税別) | 330円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M3 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SNCPS-M3-10 SNCPS-M3-12 SNCPS-M3-6 SNCPS-M3-8 |