寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSJ-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2610 | 0.71 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2610 | 0.8 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2610 | 0.88 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2610 | 0.96 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2610 | 1.2 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2610 | 1.4 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4560 | 1.7 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4560 | 1.8 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4560 | 2 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 4560 | 2.3 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4560 | 2.7 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4560 | 3.2 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 7380 | 2.7 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 7380 | 3 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 7380 | 3.5 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 7380 | 4 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 7380 | 4.8 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10400 | 5.1 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 10400 | 5.8 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10400 | 6.5 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10400 | 7.6 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10400 | 8.3 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 19000 | 12 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 19000 | 13 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 19000 | 15 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 19000 | 17 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 19000 | 19 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 30100 | 23 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 30100 | 25 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 30100 | 28 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 30100 | 30 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSJ-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 30100 | 33 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSJ | |
|---|---|
| 本体 | SUS310S |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器特長
- SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
- SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
| SUS310S | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 205以上 |
| 伸び(%) | 40以上 |
| 硬度(HRB) | 90以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| SUS310S | |
|---|---|
| 比重 | 7.98 |
| 耐熱温度*1(℃) | 700 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.78 |
| 比熱(J/kg・K) | 500 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 14 |
| 線膨張係数(K-1) | 15.9×10-6 |
*1: SUS310Sの材料の耐熱温度です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
700℃に加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。